??
Wybór modelu CAD
K0165.3125X12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0165 - Koła ręczne pełne bez rękojeści
Lista materiałowa
K0165.3125X12
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0165.3125X12
FORM
Forma
E
AUSF
Wersja
z otworem pasowanym
MATERIAL
komponentów
Stal nierdzewna
GR
Rozmiar
2.0
D1
Średnica
125.0 mm
D2
Otwór
12 H7 mm
D3
Średnica
26.0 mm
D4
Średnica
21.0 mm
D6
Odstęp
101.0 mm
D8
Średnica
34.0 mm
H
Głębokość otworu
0.0 mm
H2
Odstęp
8.0 mm
L1
Długość
34.0 mm
L2
Szerokość
24.0 mm
L3
Szerokość
46.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.3624 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070459
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions